集積化トランシーバ技術とロバストな設計環境、および市場に特化した技術知見を提供する、RadioVerse™技術/設計エコシステム
AD9371
新規設計に推奨オブザベーション・パス付き集積化デュアル RF トランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$397.95
製品情報
- デュアル差動トランスミッタ(Tx)
- デュアル差動レシーバ(Rx)
- 2 入力のオブザベーション・レシーバ(ORx)
- 3 入力のスニファ・レシーバ(SnRx)
- 調整可能範囲: 300 MHz ~ 6000 MHz
- 250 MHz までの Tx シンセシス帯域幅(BW)
- Rx BW: 8 MHz ~ 100 MHz
- 周波数分割複信(FDD)および時分割複信(TDD)動作に対応
- Tx、Rx、ORx、およびクロック発生用の独立したフラクショナルN 無線周波数(RF)シンセサイザを全て内蔵
- JESD204B デジタル・インターフェース
AD9371 は高度に集積化された広帯域 RF トランシーバで、デュアル・チャンネルのトランスミッタとレシーバ、集積化されたシンセサイザおよびデジタル信号処理回路を搭載しています。この IC は、FDD と TDD の両方のアプリケーションの 3G/4G ミクロおよびマクロ基地局の設備に求められる、高性能と低消費電力の様々な組み合わせを実現します。AD9371 は 300 MHz ~ 6000 MHz で動作し、認可および無認可のセルラ帯域のほとんどをカバーします。この IC は最大 100 MHz のレシーバ帯域幅をサポートします。また、オブザベーション・レシーバと最大 250 MHz の送信シンセシス帯域幅をサポートしており、デジタル補正アルゴリズムに対応します。
トランシーバは、最高水準のノイズ指数と直線性を備えた広帯域直接変換信号経路で構成されています。レシーバとトランスミッタを一体化した各サブシステムは、DC オフセット補正回路、直交誤差補正回路、およびプログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しているため、デジタル・ベースバンドにこれらの機能は不要です。補助 A/D コンバータ(ADC)、補助 D/A コンバータ(DAC)、汎用入出力(GPIO)などのいくつかの補助機能を搭載しており、モニタリングや制御などの追加機能も提供します。
2 つの入力を備えたオブザベーション・レシーバ・チャンネルを内蔵しており、各トランスミッタ出力をモニタし、干渉の軽減とキャリブレションのアプリケーションを実行します。このチャンネルは、種々の帯域の無線の使用率をモニタ可能な 3 つのスニファ・レシーバ入力にも接続されています。
高速の JESD204B インターフェースは最大 6144 Mbps のレーン・レートをサポートします。トランスミッタ専用に 4 つのレーンがあり、レシーバ・チャンネルおよびオブザベーション・レシーバ・チャンネル専用に 4 つのレーンがあります。
全機能内蔵のフェーズロック・ループ(PLL)は、トランスミッタ、レシーバ、オブザベーション・レシーバ、クロック・セクションに対して高性能で低消費電力のフラクショナル N 周波数シンセシスを提供します。注意深い設計とレイアウトの技術により、高性能基地局のアプリケーションに必要な絶縁が与えられます。電圧制御発振器(VCO)とループ・フィルタの全ての構成要素が内蔵されており、外付け部品数が最小限に抑えられています。
AD9371 のコアに給電するには 1.3 V 電源を必要とし、標準 4 線式シリアル・ポートで制御します。別の電源により、適切なデジタル・インターフェース・レベルを与えて、トランスミッタと補助コンバータの性能を最適化します。AD9371 は、12 mm × 12 mm、196 ボールのチップ・スケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 3G/4G ミクロおよびマクロ基地局(BTS)
- 3G/4G マルチキャリア・ピコセル
- FDD および TDD のアクティブ・アンテナ・システム
- マイクロ波非直接照準(NLOS)バックホール・システム
ユーザ・ガイド、IBISモデル、PCBファイルを含む完全な
設計リソース・ファイル・パッケージをダウンロードしてください。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 8
製品ハイライト 1
インフォメーション 1
ビデオ 13
ソリューション・カタログ 1
FPGA相互運用性レポート 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 6
ウェブキャスト 9
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9371BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) | ||
| AD9371BBCZ-REEL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.27mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SDR集積化トランシーバの設計リソース
このサイトには、SDR集積化トランシーバのデバイスに関連した文書のパッケージ(ユーザー・ガイド、IBISモデル、PCBファイルを含む)があります。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くMATLAB Profile Generator for AD9371
ツールを開く