AD4130-8

新規設計に推奨

PGAおよびFIFOを内蔵した32μA、超低消費電力、24ビット・シグマデルタADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低消費電力(代表値):
    • 32μA:連続変換モード(ゲイン = 128)
    • 5μA:デューティ・サイクル・モード(サイクル比 = 1/16)
    • 0.5μA:スタンバイ・モード
    • 0.1μA:パワーダウン・モード
  • システム・レベルの省電力を実現する組込み機能:
    • 電流節減デューティ・サイクル比:1/4または1/16
    • スマート・シーケンサとチャンネル単位の構成により、ホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制
    • 内蔵のFIFOは、ホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制(256サンプル・ディープ)
    • 自律型FIFO割込み機能、閾値検出
    • 低電圧の1.71V単電源により、バッテリ寿命を向上
  • RMSノイズ:1.17SPS(ゲイン = 128)で25nV rms – 48nV/√Hz
  • ノイズ・フリー・ビット数:最大22ビット(ゲイン = 1)
  • 出力データ・レート:1.17SPS~2.4kSPS
  • 単電源1.71V~3.6Vまたは±1.8V分離電源で動作
  • バンド・ギャップ・リファレンス、最大ドリフト15ppm/°C
  • レールtoレールのアナログ入力のPGA
  • 順応性のあるセンサー・インターフェース機能:
    • RTD用のマッチングがとれたプログラマブル励起電流
    • 熱電対の内蔵バイアス電圧発生器
    • ブリッジ変換器用ローサイド・パワー・スイッチ
    • センサー断線検出機能
  • 内部温度センサーと発振器
  • セルフ/システム・キャリブレーション
  • 柔軟なフィルタ・オプション
  • 50Hz/60Hz同時除去(選択したフィルタ・オプションが対象)
  • 汎用出力
  • 診断機能
  • クロスポイント・マルチプレクサ入力
    • 8個の差動入力/16個の疑似差動入力
  • 5MHz SPI(3線式または4線式)
  • 35ボールの2.74mm × 3.6mm WLCSPを採用
  • 温度範囲:−40°C~+105°C
AD4130-8
PGAおよびFIFOを内蔵した32μA、超低消費電力、24ビット・シグマデルタADC
AD4130-8 Functional Block Diagram AD4130-8 Pin Configuration AD4130-8 Chip Image
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
  • マルチチャンネル、差動入力、24ビット、24kSPS未満、低ノイズ、低消費電力
Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD4130-8

設計ツール 1

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD4130-8

AD4130-8評価用ボード

機能と利点

  • AD4130-8用のフル機能評価用ボード
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CK1Z)と組み合わせてのPC制御
  • 制御およびデータ分析(時間領域)用PCソフトウェア
  • スタンドアロン機能

製品詳細

EVAL-AD4130-8WARDZ評価用キットは、24ビット、超低消費電力、低ノイズのA/Dコンバータ(ADC)であるAD4130-8に焦点を置いています。

EVAL-AD4130-8WARDZボードは、EVAL-SDP-CK1Zマザーボードへの接続を通じてPCのUSBポートに接続します。PC経由の5V USB電源は3.3Vにレギュレートされ、AD4130-8に給電すると共に必要なすべての部品をサポートします。

AD4130-8 ACEプラグインは、AD4130-8デバイスのレジスタ機能を詳細に設定し、ADCの性能評価ができるよう、DC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

EVAL-AD4130-8WARDZは、ADCの機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBからEVAL-SDP-CK1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してAD4130-8を制御します。

アプリケーション

  • 温度計測(熱電対、RTD、サーミスタなど)
  • 圧力計測(ブリッジ変換器など)
  • スマート・トランスミッタ(ヘルスケア、ウェアラブル)

EVAL-AD4130-8
AD4130-8評価用ボード
EVAL-AD4130-8 Evaluation Board EVAL-AD4130-8 Evaluation Board - Top View EVAL-AD4130-8 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

AD4130-8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品