MAX96792A

新規設計に推奨

デュアルGMSL3/2からCSI-2へのデシリアライザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 車載グレードの高速リンク
    • 最大挿入損失:−18db(3GHz、12Gbps時)
    • チャンネル状態の変化に自動適応
    • 動作周囲温度:−40°C~+105°C
  • 2つのMIPI CSI-2 v1.3出力ポート
    • 2つの4レーンD-PHY v1.2(2.5Gbps/レーン)
    • 2つの2レーンC-PHY v1.0(4.57Gbps/レーン)
    • 16個の仮想チャンネルに対応
  • デュアルGMSL3入力
    • 12GbpsのGMSL3順方向リンク・レート
    • GMSL2に対し下位互換6Gbps/3Gbpsのリンク・レート
    • 187.5Mbpsの逆方向リンク・レート
  • トンネル・モードおよびピクセル・モードのビデオ伝送に対応
  • 双方向コントロール・チャンネルに対応
    • 11 個の設定可変GPIO
    • 最大1MHzのI2C/UARTポート1個
    • 2個のパススルー・ポート
      • UARTとして最大2Mのボー・レート
      • I2Cとして最大1Mbps
    • 最大25MHzのSPIポート1個
  • BOM削減および省スペース
    • 48ピン7mm × 7mmサイド・ウェッタブルTQFN
    • リファレンス・オーバー・リバース(RoR)チャンネル・クロッキングによるシリアライザでの水晶フリー動作
    • 業界最小のPoC(Power over Coax)
  • Safety-Ready
    • ASIL-Bに適合
MAX96792A
デュアルGMSL3/2からCSI-2へのデシリアライザ
MAX96792A Block Diagram MAX96792A Pin Configuration MAX96792A Chip Illustration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
MAX20089 製造中 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX20019 製造中 3.2MHz、500mAデュアルステップダウンコンバータ、車載カメラ用
MAX16922 製造中 デュアルLDOおよびアクティブローRESETを備えた、2.2MHz、デュアル、ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX96716EVKIT

MAX96716AおよびMAX96716Fの評価用キット

機能と利点

  • デシリアライザは、同軸FAKRAまたは差動HMTDコネクタを通じてGMSL2(すべてのバリエーション)のデータを受け取り、MIPI DPHY V1.2出力に変換します。
  • Windows 7/Windows 10互換のソフトウェアに対応
  • 包括的なデバイス機能評価を実現する強力で使いやすいGUI
  • USB制御インターフェイス(ケーブル同梱)
  • ボードはUSB、12V電源アダプタ、または外部電源を使用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX96716評価用キット(EVキット)は、標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHMTDケーブルを使用して、MaximのデバイスであるMAX96716AおよびMAX96716Fを評価するための信頼性の高いプラットフォームを提供します。これらのデシリアライザ・デバイスは、広帯域幅のギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)をサポートし、スペクトラム拡散機能および全二重コントロール・チャンネル機能を備えています。このEVキットは、デバイスの機能を実行するための、Windows 7®/Windows 10に対応した使いやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)を備えています。

以降のセクションに出現するデシリアライザという用語は、MAX96716Aおよび上記のいずれかのデバイスを指します。シリアライザという用語は、GMSL-2のシリアライザ・デバイス、具体的には、MAX96717を指します。

標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHMTDケーブルを使用した完全なGMSL-2の評価については、MAX96716 COAX/STP EVキットおよび付属のシリアライザ・ボードをご注文ください(このドキュメントではMAX96717 COAX/STP EVキットが言及されています)。パーツの使用方法を含め、GMSL-2のすべての機能の詳細を知るには、GMSL-2ユーザ・ガイド(MaximのGMSLカスタマ・ポータル・フォルダにあるGMSL2_Users_Guide_vXX)を参照してください。

eval board
AD-GMSL792MIPI-EVK

GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems

機能と利点

  • 2 × MIPI CSI‑2 output connectors (each up to 4 lanes D‑PHY @ 2.5 Gbps/lane)
  • 2 × GMSL input connectors over 50Ω coax
  • Power over Coax implementation: 12V, 1.2A total output
  • USB‑C 5V input or 6‑pin header alternative power input
  • Compatible with NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, and AMD SoC platforms
  • Independent MIPI CSI-2 connector operation available
  • Small form factor, mounting compatible with Raspberry P

製品詳細

The AD‑GMSL792MIPI‑EVK is a compact and cost‑effective evaluation kit that converts dual GMSL3/2 camera links into MIPI CSI‑2 for modern system on chip (SoC) platforms. Built around the MAX96792 dual deserializer, it delivers a robust bridge for vision workloads across automotive and industrial applications.

To simplify wiring and speed up integration, the board supports a wide range of image sensors and integrates Power‑over‑Coax so data and power travel on a single coaxial cable. The kit also includes ready‑to‑use reference software with device‑tree overlays and Linux images for supported camera setups, helping you go from power‑up to first frames fast.

Engineered for quick results, it maintains reliable video over cable up to 15 m length with PAM‑4 GMSL3 at 12 Gbps and remains backward compatible with GMSL2 at 6 or 3 Gbps. A bidirectional I2C control channel streamlines camera configuration while the small footprint and flexible mounting make it ideal for rapid GMSL3 camera prototyping.

APPLICATIONS

  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
  • Mobile and mounted robotics
  • Autonomous vehicles and automotive cameras
  • Outdoor machines and industrial equipment
  • Smart and flexible manufacturing systems
  • Security and surveillance systems
  • Industrial automation and machine vision

MAX96716EVKIT
MAX96716AおよびMAX96716Fの評価用キット
MAX96716EVKIT Board Photo Angle View MAX96716EVKIT Board Photo Top View MAX96716EVKIT Board Photo Bottom View
AD-GMSL792MIPI-EVK
GMSL3/2-to-MIPI Deserializer Board for SoC Camera Systems
AD GMSL792MIPI EVK angle evaluation board AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Top View AD-GMSL792MIPI-EVK Evaluation Board Bottom View AD-GMSL792MIPI-EVK Simplified Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品