MAX77962
MAX77962
製造中23VIN 3.2AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2Sリチウムイオンバッテリ用
業界最小のバックブーストチャージャ、広い入力範囲、USB Type-C/Power Deliveryアプリケーション用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.37
Viewing:
製品情報
- 入力動作範囲:3.5V~23V (耐圧:30VDC)
- ピーク効率:97% (9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT)
- 逆リーク保護
- 設定可能な入力電流制限:50mA~3.15A
- 設定可能な定電流充電:50mA~3.2A
- リモート差動電圧検出
- スイッチング周波数オプション:600kHzまたは1.2MHz
- Smart Power Selectorパワーパスによるシステム即時オン
- 充電セーフティタイマー
- サーマルフォールドバックループによるチップ温度安定化
- 適応型入力電流制限(AICL)および入力電圧安定化による入力電源管理
- 10mΩのBATT-SYSスイッチ、最大10Aの過電流スレッショルド
- 逆バックモード:5.1V/1.5A (USB OTGに対応)
- JEITA準拠 (NTCサーミスタモニタ使用)
- I2Cまたは抵抗で設定可能
- 49ピンWLP (3.458mm × 3.458mm)
MAX77962は高性能広入力3.2Aバックブーストチャージャで、Smart Power Selector™を内蔵し、追加のインダクタなしで逆バックとして動作するため、このICはUSB On-the-Go (OTG)アクセサリへの給電が可能です。このデバイスは低損失パワースイッチを内蔵し、小型ソリューションサイズ、高効率、低発熱、および急速バッテリ充電を提供します。逆バックは真の負荷切断を備え、可変出力電流制限によって保護されます。このデバイスは非常に柔軟で、I2Cによる設定を介して設定可能、または抵抗による設定を介して自律的動作が可能です。
このバッテリチャージャはSmart Power Selectorを内蔵し、広範囲のバッテリサイズおよびシステム負荷に対応します。Smart Power Selectorは、入力電源が利用可能な場合、たとえバッテリが極度に放電しているか(デッドバッテリ)または接続されていなくてもシステムが円滑に起動することを可能にします。バッテリの安全性/認証上の理由から、このICは充電をディセーブルのままにして、DC-DCを設定してSYS電圧にスイッチと安定化を行わせることが可能です。その後システムプロセッサは適切なI2Cコマンドを使用して充電をイネーブルすることができます。あるいは、ICが自動的に充電を開始するように設定することも可能です。
アプリケーション
- USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
- 2セルバッテリ動作機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77962EWJ06+ | WLCSP | ||
| MAX77962EWJ06+T | WLCSP | ||
| MAX77962EWJ12+ | WLCSP | ||
| MAX77962EWJ12+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 2 | ||
| MAX77960 | 製造中 | 25VIN 3A/6AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2S/3Sリチウムイオンバッテリ用 |
| MAX77961 | 製造中 | 25VIN 3A/6AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2S/3Sリチウムイオンバッテリ用 |
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 2 | ||
| MAX17261 | 製造中 | 5.1µAマルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵 |
| MAX17205 | 製造中 | SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| MAX77961B | 製造中 | 25VIN, 3AOUT to 6AOUT, USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries |
| MAX77960B | 製造中 | 25VIN, 3AOUT to 6AOUT, USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries |
| MAX77963 | 新規設計に推奨 | 2S/3Sリチウムイオン・バッテリおよびUSB給電用23VIN 3.2AOUT昇降圧チャージャ |