製品概要
機能と利点
- 2Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵USB Type-CバックブーストチャージャのMAX77962を評価
- 入力動作範囲を実証:3.5V~23V
- 最大3.2Aの充電を実証
- USB-OTG機能を実証
- ボード上のダミーサーミスタによってJEITA準拠を実証
- 実装および試験済み
- I2Cシリアルインタフェース
製品概要
MAX77962の評価キット(EVキット)は、3.2A USB Type-C®バックブーストチャージャのMAX77962を評価する完全実装および試験済み表面実装プリント回路基板(PCB)です。
MAX77962のEVキットは、I2C通信インタフェースを内蔵したIC評価ボードおよびUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX77962)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUI ソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降が必要です。
アプリケーション
- 2セルバッテリ動作機器
- USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX77962EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/22ZIP1 M