MAX77734

新規設計に推奨

超低電力小型PMIC、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャおよび150mA LDO内蔵

高集積電源ソリューション、安全な充電および低ノイズLDO内蔵、ヒアラブルおよびIoT用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • バッテリ寿命を延長
    • 長期の在庫寿命を実現する出荷時モード:200nA
    • シャットダウン電流:500nA
    • 自己消費電流:4.5µA (LDOイネーブル時)
    • チャージャはバッテリの充電後の緩和が可能
  • 小型バッテリサイズ用に最適化されたリニアチャージャ
    • 高速充電電流:7.5mA~300mA
    • バッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
    • 高精度完了電流:最小0.375mA
    • マキシムのSmart Power Selector™によって即時オン機能を提供
    • JEITAバッテリ温度モニタによって安全な充電を実現
  • 高集積
    • パワーOK出力を備えた150mA LDO
    • LED用のデュアルチャネル電流シンク
    • パワーモニタリング用のアナログマルチプレクサ
    • ウォッチドッグタイマ
    • LDOイネーブルおよびマニュアルリセット用のオンキー入力
  • 小型サイズ
    • WLP (2.23mm x 1.97mm、最大高0.5mm)
    • 20ピン、0.4mmピッチ、4 x 5アレイ
MAX77734
超低電力小型PMIC、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャおよび150mA LDO内蔵
MAX77734:簡易アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・チャージャIC 1
MAX77650 製造中 超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
MAX17055 製造中 7µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77734EVKIT

MAX77734の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • サーミスタ搭載
    • 赤/緑LED
    • 実装および完全試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • LDO用の電子負荷内蔵
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
    • ADC搭載
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77734の評価キット(EVキット)は、MAX77734を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、リニアチャージャ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77734の機能を容易に評価することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77734の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

MAX77734EVKIT
MAX77734の評価キット
MAX77734EVKIT: Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds
MAXREFDES1302

最新のディスカッション

MAX77734に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品