MAX7326

製造中

12個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ

遷移変化の監視に最適、制御信号を生成しLEDを駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 400kHzのI²Cシリアルインタフェース
  • 動作電圧:+1.71V~+5.5V
  • 20mAのシンク電流定格の12個のプッシュプル出力ポート
  • 4個の入力ポートは+6Vまで過電圧保護
  • 過渡変化がラッチされるため、読取り動作間の検出が可能
  • アクティブローINT出力によって入力の変化を警報
  • AD0およびAD2入力によって16個のスレーブアドレスを選択
  • 低スタンバイ電流:0.6µA (typ)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX7326
12個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7326:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Oエクスパンダ 9
MAX7329 製造中 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7328 製造中 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7323 製造中 4つのプッシュプル出力および4つのオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7322 製造中 4個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7321 製造中 8個のオープンドレインI/O付き、I2Cポートエキスパンダ
MAX7320 製造中 8つのプッシュプル出力、I²Cポートエキスパンダ
MAX7319 製造中 8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7324 製造中 8つのプッシュプル出力および8つの入力付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7327 製造中 12個のプッシュプル出力および4個のオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7326EVKIT

MAX7326の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHz、2線式シリアルインタフェース
  • 動作電圧:1.71V~5.5V
  • 12のプッシュプル出力ポート:20mAシンク電流定格
  • マスク可能なラッチ遷移検出付き4つの入力ポート
  • 6Vまで入力ポートを過電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

製品詳細

MAX7326の評価キット(EVキット)は、12のプッシュプル出力および4つの入力を備えたI²CポートエキスパンダのMAX7326の機能を検証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。また、MAX7326のEVキットは、MAX7326の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7326の評価システム(EVシステム)には、MAX7326のEVキットとマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBが含まれています。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7326のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7326ATG+が搭載されて出荷されます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ

MAX7326EVCMAXQU

MAX7326の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHz、2線式シリアルインタフェース
  • 動作電圧:1.71V~5.5V
  • 12のプッシュプル出力ポート:20mAシンク電流定格
  • マスク可能なラッチ遷移検出付き4つの入力ポート
  • 6Vまで入力ポートを過電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

製品詳細

MAX7326の評価キット(EVキット)は、12のプッシュプル出力および4つの入力を備えたI²CポートエキスパンダのMAX7326の機能を検証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。また、MAX7326のEVキットは、MAX7326の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7326の評価システム(EVシステム)には、MAX7326のEVキットとマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBが含まれています。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7326のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7326ATG+が搭載されて出荷されます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ

MAX7326EVKIT
MAX7326の評価キット/評価システム
MAX7326EVCMAXQU
MAX7326の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX7326に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品