製品概要
機能と利点
- 400kHz、2線式シリアルインタフェース
- 動作電圧:1.71V~5.5V
- 12のプッシュプル出力ポート:20mAシンク電流定格
- マスク可能なラッチ遷移検出付き4つの入力ポート
- 6Vまで入力ポートを過電圧保護
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- EVシステム:USBによるPC接続
製品概要
MAX7326の評価キット(EVキット)は、12のプッシュプル出力および4つの入力を備えたI²CポートエキスパンダのMAX7326の機能を検証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。また、MAX7326のEVキットは、MAX7326の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱しています。
MAX7326の評価システム(EVシステム)には、MAX7326のEVキットとマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBが含まれています。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7326のEVキットに転送することができます。
このEVキットには、MAX7326ATG+が搭載されて出荷されます。
アプリケーション
- 車載用
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX7326EVCMAXQU-MAX7326EVKIT_jp: MAX7326の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 0)2008/05/15PDF575K