RH1185

预发布

具可调电流限值的负稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

绝对最大额定值

  • 输入电压:35V
  • 输入输出压差:0V
  • 反馈电压:7V
  • REF电压:7V
  • 输出电压:30V
  • 输出反向电压:2V
  • 工作环境温度范围:–55°C至125°C
  • 工作结温范围:
    • 控制部分:–55°C至150°C
    • 功率晶体管部分:–55°C至175°C
  • 存储温度范围:–65°C至150°C
  • 结至外壳热阻:
    • TO-3控制区: 1°C/W
    • 功率晶体管: 3°C/W
  • 引脚温度(焊接,10秒):300℃

RH1185AMK是一款3A低压差稳压器,具有可调限流和远程检测能力。它可用作具有浮动输入的正稳压器或具有接地输入的标准负稳压器。输出电压范围为2.5V至25V,内部基准电压精度为±1%。

RH1185AMK使用饱和限制NPN晶体管作为传输元件。该结构具有FET传输元件的线性压差特性,同时芯片尺寸大幅缩小。通过使用特殊的抗饱和电路来调节基极驱动,以跟踪负载电流,从而保持高效率。

导通电阻典型值为0.25Ω。通过单个1/8W外部电阻进行编程,实现准确限流,其范围为0到3A。如果编程电流意外超出范围,第二个固定内部限流电路可防止出现具有破坏性的超大电流。

RH1185AMK具有前代稳压器的所有保护功能,包括功率限制和热关断。

第三方供应商供货情况

我们与第三方供应商合作,第三方会对内部带有RH Dice的封装产品进行组装和测试。

产品型号 说明
MSK5940-5.0RH 3A负固定电压LDO稳压器
 MSK5940-5.2RH  3A负固定电压LDO稳压器
 MSK5940-10RH  3A负固定电压LDO稳压器
MSK5940-12RH
 3A负固定电压LDO稳压器
MSK5940-15RH 3A负固定电压LDO稳压器 
 VRG8651 1A/3A双通道正/负可调LDO稳压器,通孔
VRG8652 1A/3A双通道正/负可调LDO稳压器,表贴
VRG8653 3A双通道正/负可调稳压器,通孔/td>
VRG8654 3A双通道正/负可调稳压器,表贴
 VRG863 3A负可调稳压器

RH1185
具可调电流限值的负稳压器
RH1185AMK Burn-in Circuit RH1185AMK Package Information
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH1185的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览