ADI半桥GaN FET栅极驱动器助力GaN大放异彩

0001-01-01

ADI公司的LT8418 100V半桥GaN驱动器配备智能集成Bootstrap开关,可对GaN FET进行稳定可靠的控制。智能集成Bootstrap开关通过VCC产生平衡的自举电压,压差极小,可降低GaN电源开关栅极损坏的可能性。配置选项种类繁多,涵盖适用于降压或升压操作的同步半桥应用以及其他全桥应用。LT8418具备低传输延迟和出色的延迟匹配功能,非常适合高频开关DC-DC转换器、电机驱动器和D类音频放大器。此外,LT8418采用WLCSP封装,大幅降低了寄生电感,可广泛应用于高性能和高功率密度应用。LT8418还提供分离栅极驱动器,用于调节GaN FET的开/关摆率,从而抑制振铃并优化EMI性能。

LT8418有助于在工业、数据中心、医疗健康和空间应用中轻松推广高效的GaN电源解决方案。

ADI半桥GaN FET栅极驱动器助力GaN大放异彩

0001-01-01

ADI公司的LT8418 100V半桥GaN驱动器配备智能集成Bootstrap开关,可对GaN FET进行稳定可靠的控制。智能集成Bootstrap开关通过VCC产生平衡的自举电压,压差极小,可降低GaN电源开关栅极损坏的可能性。配置选项种类繁多,涵盖适用于降压或升压操作的同步半桥应用以及其他全桥应用。LT8418具备低传输延迟和出色的延迟匹配功能,非常适合高频开关DC-DC转换器、电机驱动器和D类音频放大器。此外,LT8418采用WLCSP封装,大幅降低了寄生电感,可广泛应用于高性能和高功率密度应用。LT8418还提供分离栅极驱动器,用于调节GaN FET的开/关摆率,从而抑制振铃并优化EMI性能。

LT8418有助于在工业、数据中心、医疗健康和空间应用中轻松推广高效的GaN电源解决方案。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目