LTM8050 负输出

2017-09-18

凭借较宽的输入电压和输出电压范围, LTM8050 非常适合于需要一个负输出电压的反相应用。通过本视频可以看到:LTM8050 能以 83% 的效率从一个 24V 输入提供一个 -12V/1.5A 输出,而在环境温度基础上产生的温升仅为 54°C。当在负输出应用中使用vµModule 稳压器时,强烈建议您另外阅读一下《设计要点 1021》(DN1021)。

LTM8050 负输出

2017-09-18
凭借较宽的输入电压和输出电压范围, LTM8050 非常适合于需要一个负输出电压的反相应用。通过本视频可以看到:LTM8050 能以 83% 的效率从一个 24V 输入提供一个 -12V/1.5A 输出,而在环境温度基础上产生的温升仅为 54°C。当在负输出应用中使用vµModule 稳压器时,强烈建议您另外阅读一下《设计要点 1021》(DN1021)。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目