铅酸电池平衡器

2017-09-18

针对许多常用电池化学组成的串接式电池组主动平衡解决方案已经存在,但迄今为止并不适用于铅酸电池。有关铅酸电池主动平衡之必要性和好处的质疑声比比皆是,但是这种怀疑是错误的。如本视频即将说明的那样,串接式铅酸电池确实需要平衡,而无论是延长电池寿命还是提升运行时间性能,LTC3305 都是最佳的解决方案。

平衡锂离子和磷酸铁锂 (LiFePO4) 等较低电压化学电池需要复杂的电源转换架构、超高精度电压监视和一种基于软件的算法以实现最高的性能。这样的系统可以采用凌力尔特的 LTC3300 主动平衡器和 LTC6804 监视器 IC 来构建。而铅酸电池则可利用一种简单得多的架构来平衡。LTC3305 搭配少量的外部组件可构成一款完全独立的解决方案。无需单独的电压监视器、微处理器或软件算法。

采用单个 LTC3305 可平衡包含 2 节、3 节或 4 节串联电池的电池组。对于包含 4 节以上电池的电池组,LTC3305 其本身也可以进行堆叠。而交错可实现高电压电池组 (达几百或几千伏) 中每节电池的平衡。支持由标称电压为 6V 或 12V 电池所组成的电池组。

LTC3305 是业界首个同时也是目前市场上仅有一款专门面向铅酸电池平衡的 IC。

铅酸电池平衡器

2017-09-18

针对许多常用电池化学组成的串接式电池组主动平衡解决方案已经存在,但迄今为止并不适用于铅酸电池。有关铅酸电池主动平衡之必要性和好处的质疑声比比皆是,但是这种怀疑是错误的。如本视频即将说明的那样,串接式铅酸电池确实需要平衡,而无论是延长电池寿命还是提升运行时间性能,LTC3305 都是最佳的解决方案。

平衡锂离子和磷酸铁锂 (LiFePO4) 等较低电压化学电池需要复杂的电源转换架构、超高精度电压监视和一种基于软件的算法以实现最高的性能。这样的系统可以采用凌力尔特的 LTC3300 主动平衡器和 LTC6804 监视器 IC 来构建。而铅酸电池则可利用一种简单得多的架构来平衡。LTC3305 搭配少量的外部组件可构成一款完全独立的解决方案。无需单独的电压监视器、微处理器或软件算法。

采用单个 LTC3305 可平衡包含 2 节、3 节或 4 节串联电池的电池组。对于包含 4 节以上电池的电池组,LTC3305 其本身也可以进行堆叠。而交错可实现高电压电池组 (达几百或几千伏) 中每节电池的平衡。支持由标称电压为 6V 或 12V 电池所组成的电池组。

LTC3305 是业界首个同时也是目前市场上仅有一款专门面向铅酸电池平衡的 IC。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目