概览
优势和特点
- 支持智能安全联网型工业现场设备的原型设计
- 尺寸兼容Arduino Mega
- 两个兼容Pmod™的接口
- 集成蓝牙5.2 LE的ARM Cortex-M4超高能效微控制器
- WiFi连接
- 长距离单对10BASE-T1L以太网接口
- 内置安全功能,用于信任根、双向身份认证、数据保密性与完整性、安全启动及安全通信
- 开源软件技术栈
产品详情
AD-APARD32690-SL是一个用于对智能、安全和互联现场设备进行原型制作的平台。其尺寸兼容Arduino Mega并具有两个兼容Pmod™的连接器。
该系统内含的MAX32690 ARM Cortex-M4带有基于FPU的微控制器和蓝牙LE 5.2。该MCU与外部RAM(2 x 512Mb)和闪存(64Mb)存储器相结合,可满足严苛应用的要求。MAXQ1065安全协处理器可实现先进的安全功能,例如用于信任根、相互认证、数据机密性和完整性、安全引导和安全通信。
使用ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY的10Mbps单对以太网链路可实现远程数据采集和系统配置。10BASE-T1L接口还支持单对以太网供电(SPoE),用于通过实现了所需电源电路的Arduino扩展板为系统供电。
WiFi连接通过带有内部天线的板载NINA-W102多无线电无线MCU模块提供。
可以通过USB-C连接器或2引脚端子板供电。支持的输入电压范围为5V至28V。
该系统配有开源软件堆栈和相关辅助资源,可提供从评估和原型设计一直到生产固件和应用程序开发的完整体验。开源软件堆栈还包括各种ADC、DAC、传感器和工业应用中常用的其他器件的驱动程序和示例应用程序,进一步加快了开发过程。可通过外部编程器(例如MAX32625PICO DAPLink)或任何其他支持SWD接口的类似编程器进行固件编程和调试。该系统的固件基于ADI公司的开源无操作系统框架,其中包括嵌入式代码开发和调试所需的所有工具,以及支持主机端连接以通过UART、USB、WiFi或10BASE-T1L接口实现系统配置和数据传输的库。
应用
- 工厂自动化
- 过程控制
- 智能楼宇
- 安全现场仪器仪表
- 物联网
技术与领域
相关产品
文档
-
AD-APARD32690-SL Design Support Files (Rev. E)2026/4/28ZIPundefined
-
AD-APARD32690-SL User Guide2026/9/3