概览
优势和特点
- 超低功耗睡眠和唤醒模式
- 测量范围±200g
- 可调高通滤波器
- 外形与Arduino兼容
产品详情
ADXL372是一款超低功耗、三轴、±200 g MEMS加速度计,在3200 Hz输出数据速率(ODR)下功耗为22 μA。ADXL372不会对其前端进行电源循环以实现低功耗操作,因此不会存在使传感器输出混叠的风险。除了超低功耗外,ADXL372还具有许多特性,可在实现系统级功耗降低的同时实现冲击检测。该套件包括深度多模输出先进先出队列(FIFO)、若干活动检测模式,以及仅捕获超过阈值事件的峰值加速度的方法。
另外两种具有中断驱动、唤醒功能的低功耗模式,可在不活动期间监控运动。在唤醒模式中,可以对加速度数据进行平均,以获得足够低的输出噪声,以进行低g阈值触发。在即时启动模式下,ADXL372消耗 1.4 μA电流,同时持续监控环境中的冲击。当检测到超过内部设置阈值的冲击事件时,该套件会足够快地切换到正常操作模式,以记录此事件。
高g应用倾向于在很宽的频率范围内体验加速内容。ADXL372包含一个四极点、低通抗混叠滤波器,用于衰减高g应用中常见的带外信号。ADXL372还集成了一个高通滤波器,以消除初始和慢速变化误差,例如环境温度漂移。
文档
-
EVAL-ADXL372-ARDZ Design & Integration Files2023/3/2ZIP352 K
-
EVAL-ADXL372-ARDZ Hardware User Guide2018/2/1WIKI
-
EVAL-ADXL372-ARDZ and ADICUP3029 Bluetooth Software Guide2018/2/1WIKI
-
EVAL-ADXL372-ARDZ and Arduino Software Guide2018/2/1WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K