模拟开关与多路复用器
ADI公司提供种类齐全的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式,能够更好地满足客户的应用需要。 ADI的开关和多路复用器广泛应用于工业、仪器仪表、医疗、消费电子、通信和汽车系统等领域,而且应用范围还在不断扩大。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADG5208F
推荐用于新设计
故障保护,−0.4 pC QINJ,8:1/双4:1多路复用器
ADG2712
推荐用于新设计
Picoamp Ultra-Low Leakage, Low Voltage, Quad SPST Switch
ADG2712
推荐用于新设计
皮安级极低漏电流、低电压四路单刀单掷开关
ADG1704
推荐用于新设计
低电压、2.4Ω 4:1 多路复用器,采用 2mm × 2mm LGA 封装
ADG1736
推荐用于新设计
采用 2mm × 2mm LGA 封装的低压、2.4Ω 双 SPDT 开关
ADG1712
推荐用于新设计
低压、2.4Ω 四路 SPST 开关
ADG6404
推荐用于新设计
0.62Ω RON,±20V,+36V,4:1 多路复用器
ADG2404
推荐用于新设计
0.62Ω RON,±15V,+12V,±5V,+5V/–12V,4:1 多路复用器
ADGS6414D
推荐用于新设计
0.56Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch
ADG2436
推荐用于新设计
0.5 Ω RON, ±15 V, +12 V, ±5 V, and +5 V/−12 V, Dual SPDT Switch
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}