SI7661
量产CMOS、电压变换器
无电感反向器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- +4.5V至+20V电源,-4.5V至-20V输出
- 级联电压倍增 (VOUT= -n x v•)
- 开路转换效率:99.7%(典型值)
- 仅需2个外部电容
- 与ICL7660引脚兼容
ICL7662/Si7661是一款单芯片电荷泵电压反相器,可将+4.5V至+20V范围内的正电压转换为相应的-4.5V至-20V负电压。ICL7662/Si7661具备低静态电流和高效率特性,性能远优于以前的电荷泵电压反相器。ICL7662/Si7661内置振荡器、控制电路和4个片内功率MOS开关,唯一需要的外部元件是两个低成本电容。
应用
- 低成本负电源
- 数据采集系统
- 为运算放大器和其他线性电路提供最高-20V电压
- 源分路器 VOUT = Vs/2
- RS-232电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| SI7661CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| SI7661CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| SI7661ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| SI7661ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| SI7661CSA+ | 量产 | |
| SI7661CSA+T | 量产 | |
| SI7661ESA+ | 量产 | |
| SI7661ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| SI7661CSA+T | 量产 | |
| SI7661ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SI7661的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论