RH3080
量产可调 0.9A、单电阻、低压差稳压器
- 产品模型
- 1
概述
- MIL-PRF-38535 V级兼容裸片
- 可能并行输出,以实现更高的电力和更好的散热
- 输出电流:0.9A
- 单个电阻设置输出电压
- 1%的SET引脚电流初始精度
- 可调输出电压达0V
- 低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V至36V
- 低压差:270mV(0.5A负载电流)
- <0.005%/V线性调整率
- 最小负载电流:0.6mA
- 采用最小2.2μF陶瓷输出电容便可稳定工作
- 限流折返保护和过温保护
- 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
- 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
- 100kRad (Si),符合条件D要求(10mRads(Si)/s)
- ELDRS通过100kRad(Si)标准
- 位移损伤缺陷(DDD)高达1E12中子/cm2
- 单事件闩锁(SEL)阈值线性能量传递(LET) ≥110MeV.cm2/mg(TCASE = 100°C时)
RH3080是一款采用独特架构的0.9A低压差线性稳压器,具有精密电流源和电压跟随器,可将输出编程为0至36V范围内的任意电压。多个稳压器可以并联以增加总输出电流,并在系统PC板内散热,无需散热器。调整管集电极可以独立于电路电源电压而输出,以使压差接近调整管的饱和限值。输出端ESR小于0.5Ω的小型2.2μF电容足以确保稳定性。具有大输出负载瞬变的应用需要较大的输出电容值以便较大程度减少输出电压变化。输入电路可确保实现安全工作区限流和热关断保护。基于RH3080的器件的额定输出电流由内部导线长度/电阻确定。我们的裸片元件基于额定输出电流为0.9A的器件进行评估。
第三方供应商供货情况
我们与第三方供应商合作,第三方会对内部带有RH Dice的封装产品进行组装和测试。
有关MSK前缀产品,请点击下表中的产品型号,并向下滚动链接页面以查找产品型号。
| 产品型号 | 描述 | SCD或SMD# |
| MSK5979RH | 0.9A可调、LDO稳压器分频偏置 | - |
| MSK5978RH | 0.7A可调、LDO稳压器、分频偏置 | - |
| MSK5953RH | 双通道1A可调LDO稳压器、分频偏置 | - |
| MSK5980RH | 0.7A可调、LDO稳压器、分频偏置(替代MSK5978RH) | - |
| VRG8666 | 1A可调LDO稳压器、分频偏置 | 查看 |
| VRG8667 | 双通道1A可调LDO稳压器、分频偏置 | 查看 |
| VRG8668 | 双通道1A可调LDO稳压器、分频偏置 | 查看 |
应用
- 高效率线性稳压器
- 恒压/恒流稳压器
- 可编程电流源/吸电流
- 太空系统电源
- 开关电源后置稳压器
- 极低电压电源
参考资料
数据手册 1
控制图纸 2
辐射报告 3
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| RH3080MKDICE | DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH3080MKDICE | 量产 | |
|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH3080MKDICE | 量产 | |
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH3080MKDICE | 量产 | |
|
7月 13, 2020 - 20_0215 RH3080MK DICE ISET Datasheet Update |
||
| RH3080MKDICE | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- RH3080
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH3080MK的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论