PHY1078-01
最后购买期限125Mbps至2.5Gbps FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器
可编程GEPON收发器
- 产品模型
- 4
概述
- 突发模式共阳极激光驱动器,可提供最大80mA调制电流和90mA偏置电流
- 突发模式下,具有7ns输出切换时间
- 省电模式下,突发脉冲之间具有零偏置和调制电流
- 闭环或开环偏置模式,带有温度查找表
- 温度补偿调制电流
- 限幅放大器,带有可编程低通滤波器和输出摆幅
- 器件设置储存在外部2k EEPROM
PHY1078-01是一款突发模式激光驱动器和限幅放大器,用于FTTx应用中的光模块。配合PHY1095或PHY1097互阻放大器和低成本串行EEPROM使用时,器件可构成一个完备的PON硅双工器。发送器模块包括高频调制器和偏置电流发生器,偏置电流可由快速建立APC环路或温度查找表开环模式控制。
接收器包括可编程带宽的限幅放大器。信号检测/信号丢失报警通过输入调幅信号和用户可选的门限、滞回实现。
PHY1078-01采用3.3V供电,工作在-40°C至+95°C环境温度范围。器件采用32引脚、5mm x 5mm、符合RoHS标准的TQFN封装。
应用
- GEPON
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| PHY1078-01QT-BR | LFCSP | ||
| PHY1078-01QT-RR | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| PHY1078QT-BR | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| PHY1078QT-RR | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| PHY1078QT-RR | ||
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 PHY1078-01的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论