MXL1535E
推荐用于新设计+3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器,带有±15kV ESD保护
- 产品模型
- 4
概述
- 用片上高压电容提供2500VRMS的RS-485总线隔离
- 1000kbps全双工RS-485/RS-422通信
- +3V至+5.5V电源电压范围(MAX3535E)
- +4.5V至+5.5V电源电压范围(MXL1535E)
- 1/8单位负载接收器,允许总线上挂接256个器件
- 提供HBM ±15kV ESD保护
- 摆率限制可由引脚选择,控制EMI
- 具有热插拔保护的驱动器使能输入
- 欠压锁存
- 隔离故障检测
- 短路保护
- 热关断
- 接收器输入具有开路与短路失效保护
MAX3535E/MXL1535E是隔离型RS-485/RS-422全双工收发器,为RS-485/RS-422侧和处理器或控制逻辑侧提供2500VRMS的电隔离。当相互隔离的两侧共模电压(例如,地电势)差很大时,这些器件可以实现隔离两侧的快速、1000kbps通信。隔离通过集成的高压电容实现。MAX3535E/MXL1535E还具有420kHz变压器驱动器,可以利用一个外部变压器将电源转换到RS-485侧。
MAX3535E/MXL1535E包括一路差分驱动器、接收器、用来发送RS-485信号和产生隔离两侧(包括隔离电容)控制信号的内部电路。MAX3535E/MXL1535E RS-485接收器为1/8单位负载,在同一条总线上最多可以挂接256个器件。
MAX3535E/MXL1535E具有失效保护电路。驱动器输出和接收器输入端具有±15kV静电放电(ESD)保护,符合人体模型(HBM)规范。
MAX3535E/MXL1535E具有驱动器摆率选择功能,可以减小电磁干扰(EMI)并降低反射。驱动器输出具有短路和过压保护。其他功能包括:热插拔功能和隔离故障检测。
MAX3535E采用+3V至+5.5V单电源供电。MAX3535E次级电源范围的改善允许使用降压变压器提供+5V操作,大大降低了功耗。MXL1535E采用+4.5V至+5.5V单电源供电。MXL1535E是LTC1535功能/引脚兼容的改进版本。MAX3535E/MXL1535E有两种温度范围:0°C至+70°C商用级温度范围和-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 工业控制局域网
- 隔离型RS-485系统
- 具有较大共模电压的系统
- 电信系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MXL1535ECWI+ | 28-Lead SOIC HYBRID (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MXL1535ECWI+T | 28-Lead SOIC HYBRID (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MXL1535EEWI+ | 28-Lead SOIC HYBRID (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MXL1535EEWI+T | 28-Lead SOIC HYBRID (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MXL1535ECWI+T | 量产 | |
| MXL1535EEWI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MXL1535E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论