MXD1816
量产低功耗、微处理器复位电路,3引脚SC70/SOT23封装
- 产品模型
- 6
概述
- 精密监视+2.5V、+3V、+3.3V,以及+5V电源电压
- 四种复位输出结构
- 工厂设定的复位阈值电压:2.18V、2.31V、2.55V、2.88V、3.06V、4.12V、4.37V、4.62V
- 额定温度范围内±2.5%的复位阈值精度
- 固定的复位延时:100ms (最小值)
- 确保RESET//RESET有效至VCC = +1V
- 带去抖的手动复位检测电路(MXD1813/MXD1818)
- 电源瞬态不敏感
- 无需外部元件
- 低功耗(4µA)
- 引脚兼容于DS181_系列产品(SOT23)
- 3引脚SC70和SOT23封装
MXD1810–MXD1813/MXD1815–MXD1818是一系列微控制器(µP)复位电路,用来监测µP和数字系统的电源供电。应用在+2.5V/+3.0V/+3.3V (MXD1815–MXD1818)和+5V (MXD1810–MXD1813)系统中时,可以省去外部元件和免去系统调整,因此这些器件提供了极佳的电路可靠性和更低成本。
当电源电压VCC降至低于预设的阈值时,这些电路产生一个复位信号,该复位信号在VCC升高超过复位阈值以后还能继续保持至少100ms。当通过外部按钮开关将输出短暂下拉至地后,MXD1813/MAX1818也可将复位信号保持至少100ms。
MXD1812/MXD1817具有高有效推挽式RESET输出。MXD1810/MXD1815 (推挽式)和MXD1811/MXD1813/MXD1816/MD1818 (漏极开路)具有/RESET输出。漏极开路器件(MXD1811/MXD1813/MXD1816/MXD1818)具有与VCC相连的内部上拉电阻。MXD1813/MXD1818具有去抖动手动复位功能,如果/RESET引脚被拉低超过1.5µs,则产生复位信号。当用于启动手动复位时,/RESET将来自机械开关等器件的信号去抖动。对具有这种功能的器件,外部开关的释放会触发复位周期。
VCC降至+1V时,MXD1810–MXD1813/MXD1815–MXD1818仍能保证输出正确的逻辑状态。这些IC具有一个特殊设计的复位比较器,能够忽略VCC的快速瞬态变化。复位阈值设在+2.18V和+4.62V之间。这些小型、低功耗(4µA)器件非常适用于手持式设备。该系列的所有器件均采用节省空间的3引脚SC70和SOT23封装,额定温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 计算机与控制器
- 精确的µP与µC监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 打印机
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MXD1816UR26+ | SOT_23 | ||
| MXD1816UR26+T | SOT_23 | ||
| MXD1816UR31+ | SOT_23 | ||
| MXD1816UR31+T | SOT_23 | ||
| MXD1816XR29+ | Single Chip Package | ||
| MXD1816XR29+T | Single Chip Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MXD1816UR26+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MXD1816UR26+T | 量产 | |
| MXD1816UR31+ | 量产 | |
|
7月 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
| MXD1816XR29+ | 量产 | |
| MXD1816XR29+T | 量产 | |
|
4月 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
| MXD1816XR29+ | 量产 | |
| MXD1816XR29+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MXD1816的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论