MXD1815

量产

低功耗、微处理器复位电路,3引脚SC70/SOT23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 精密监视+2.5V、+3V、+3.3V,以及+5V电源电压
  • 四种复位输出结构
  • 工厂设定的复位阈值电压:2.18V、2.31V、2.55V、2.88V、3.06V、4.12V、4.37V、4.62V
  • 额定温度范围内±2.5%的复位阈值精度
  • 固定的复位延时:100ms (最小值)
  • 确保RESET//RESET有效至VCC = +1V
  • 带去抖的手动复位检测电路(MXD1813/MXD1818)
  • 电源瞬态不敏感
  • 无需外部元件
  • 低功耗(4µA)
  • 引脚兼容于DS181_系列产品(SOT23)
  • 3引脚SC70和SOT23封装
MXD1815
低功耗、微处理器复位电路,3引脚SC70/SOT23封装
MXD1810、MXD1811、MXD1812、MXD1813、MXD1815、MXD1816、MXD1817、MXD1818:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MXD1815的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览