监控电路和复位器IC
ADI公司的电源监控器和复位器提供可靠的电源监控和系统保护,具有出色的精度和集成度。这些器件可持续监控电压电平并生成准确的复位信号,以确保微处理器、微控制器、FPGA和ASIC的安全启动与运行。我们的电源监控器和复位器IC提供灵活的配置选项、看门狗定时器和紧凑型封装,能够满足广泛的设计需求,非常适合汽车电子、工业和消费电子应用。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX6751
量产
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6750
量产
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6749
量产
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6748
量产
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6747
量产
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6746
量产
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
ADPL62083
推荐用于新设计
3引脚 SOT23-23 低功耗监控电路
ADPL62086
推荐用于新设计
Low-Power, Supervisory Circuit with Manual Reset in 4-Lead SOT23
ADPL62092
推荐用于新设计
5 引脚 SOT23-23 低功耗监控电路,具有手动复位和看门狗定时器
ADPL62935
推荐用于新设计
Low-Voltage μP Supervisor with Manual Reset
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}