MAX9693

最后购买期限

单/双路、超高速、ECL输出比较器,带有锁存使能端

超高速、1.2ns、带有锁存使能的ECL输出比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 传输延迟:1.2ns
  • 100ps传播延迟偏斜
  • 150ps消散
  • 0.5ns锁存设置时间
  • 0.5ns锁存使能脉冲宽度
  • 采用µMAX和QSOP封装
  • +5V、-5.2V电源
MAX9693
单/双路、超高速、ECL输出比较器,带有锁存使能端
MAX9691、MAX9692、MAX9693:功能框图
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
比较器 7
MAX941 量产 高速、低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器
MAX942 量产 高速、低功耗、3V/5V、轨到轨、单电源比较器
MAX944 量产 高速、低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器
MAX961 量产 单/双/四路、超高速、+3V/+5V、超摆幅比较器
MAX962 量产 单/双/四通道、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Rails比较器
MAX963 量产 单/双/四路、超高速、+3V/+5V、超摆幅比较器
MAX964 量产 单/双/四路、超高速、+3V/+5V、超摆幅比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览