MAX963
量产单/双/四路、超高速、+3V/+5V、超摆幅比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- Ultra-Fast, 4.5ns Propagation Delay
- Ideal for +3V and +5V Single-Supply Applications
- Beyond-the-Rails Input Voltage Range
- Low, 5mA Supply Current (MAX997/MAX999)
- 3.5mV Internal Hysteresis for Clean Switching
- Output Latch (MAX961/MAX963)
- TTL/CMOS-Compatible Outputs
- Shutdown Mode (MAX961/MAX963/MAX964/MAX997)
- Available in Space-Saving Packages:
- 5-Pin SOT23 (MAX999)
- 8-Pin µMAX (MAX961/MAX962/MAX997)
- 16-Pin QSOP (MAX964)
应用
- GPS接收机
- 高速采样电路
- 线接收器
- 便携式电池供电系统
- 单电源3V/5V系统
- 门限检测器/鉴别器
- 过零检测器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX963ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX963ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX963ESD+ | 量产 | |
| MAX963ESD+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX963ESD+ | 量产 | |
| MAX963ESD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX963ESD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX963的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论