MAX944
量产高速、低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器
- 产品模型
- 5
概述
- 采用µMAX封装
- 针对3V和5V应用进行了优化(工作电压低至2.7V)
- 快速传播延迟:80ns(5mV过驱)
- 轨到轨输入电压范围
- 每个比较器的电源电流低至350µA
- 失调电压低至1mV
- 具有内部迟滞,可实现干净的切换操作
- 电源轨输出摆幅为200mV
- CMOS/TTL兼容输出
- 输出锁存器(仅MAX941)
- 关断功能(仅MAX941)
MAX941/MAX942/MAX944为单通道/双通道/四通道高速比较器,针对采用3V或5V电源供电的系统进行了优化。这些器件兼具高速、低功耗特性,提供轨到轨输入。传播延迟为80ns,而每个比较器的电源电流仅为350µA。
MAX941/MAX942/MAX944的输入共模范围可扩展至两个电源轨以上。无需外部上拉电路,输出可拉至任一电源轨的0.4V以内,因此这些器件非常适合连接CMOS和TTL逻辑。所有输入和输出引脚均可耐受任一电源轨的连续短路故障情况。
即便输入信号传送缓慢,内部迟滞也能确保干净的输出切换。MAX941具有锁存使能和器件关断功能。
单通道MAX941和双通道MAX942采用小型µMAX®封装。单通道和双通道MAX942均采用8引脚DIP和SO封装。四通道MAX944采用14引脚DIP和窄体SO封装。
应用
- 3V/5V系统
- 电池供电系统
- 线路接收器
- 采样电路
- 阈值检测器/鉴频器
- 零交越检波器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX944CPD+ | PDIP | ||
| MAX944CSD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX944CSD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX944ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX944ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX944CSD+ | 量产 | |
| MAX944CSD+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX944CSD+ | 量产 | |
| MAX944CSD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX944CSD+T | 量产 | |
| MAX944ESD+T | 量产 | |
|
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX944ESD+ | 量产 | |
| MAX944ESD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX944的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论