MAX962
量产单/双/四通道、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Rails比较器
- 产品模型
- 4
概述
- 超快、4.5ns传播延迟
- 非常适合+3V和+5V单电源应用
- 供电轨以上的输入电压范围
- 5mA低电源电流(MAX997/MAX999)
- 3.5mV内部迟滞,可实现干净的切换操作
- 输出锁存器(MAX961/MAX963)
- TTL/CMOS兼容输出
- 关断模式(MAX961/MAX963/MAX964/MAX997)
- 采用节省空间的封装:
- 5引脚SOT23 (MAX999)
- 8引脚µMAX (MAX961/MAX962/MAX997)
- 16引脚QSOP (MAX964)
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999均为具有内部迟滞的低功耗、超高速比较器。这些器件针对+3V或+5V单电源操作进行了优化。输入共模范围扩展至供电轨以上(Beyond-the-Rails™) 100mV,输出可在GND和VCC的0.52V以内吸收或提供4mA电流。传播延迟为4.5ns(5mV过驱),而每个比较器的电源电流为5mA。
MAX961/MAX963/MAX964和MAX997具有关断模式,在该模式下,每个比较器的电源电流消耗仅为270µA。MAX961/MAX963提供互补输出和锁存使能功能。锁存使能功能便于用户保持有效的比较器输出。MAX999采用小型SOT23-5封装。单通道MAX961/MAX997和双通道MAX962采用节省空间的8引脚µMAX®封装。
应用
- GPS接收器
- 高速采样电路
- 线路接收器
- 便携式电池供电系统
- 3V/5V单电源系统
- 阈值检测器/鉴频器
- 零交越检波器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX962ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX962ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX962EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX962EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX962ESA+ | 量产 | |
| MAX962ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX962ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX962EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX962的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论