MAX9692
量产单/双路、超高速、ECL输出比较器,带有锁存使能端
超高速、1.2ns、带有锁存使能的ECL输出比较器
- 产品模型
- 4
概述
- 传输延迟:1.2ns
- 100ps传播延迟偏斜
- 150ps消散
- 0.5ns锁存设置时间
- 0.5ns锁存使能脉冲宽度
- 采用µMAX和QSOP封装
- +5V、-5.2V电源
MAX9691/MAX9692/MAX9693为超快ECL比较器,具有非常短的传播延迟。其设计保持了通常只有较慢比较器才具备的出色直流匹配特性。
MAX9691/MAX9692/MAX9693具有差分输入和互补输出,与ECL逻辑电平完全兼容。输出电流电平能够驱动50Ω端接传输线。超快操作支持在超过600MHz的频率下进行信号处理。
MAX9692/MAX9693具有锁存使能(LE)功能,因此该比较器可用于采样保持模式。当LE为ECL高电平时,比较器正常工作。当LE被驱动为ECL低电平时,输出被强制进入明确的ECL逻辑状态,具体取决于锁存输入转换时的输入条件。如果两个比较器均未使用锁存使能功能,则相应的LE输入必须接地;配套的低电平有效LE输入必须连接到高ECL逻辑电平。
这些器件采用SO、QSOP和小型µMAX®封装,以进一步节省空间。
应用
- 高速线路接收器
- 高速触发
- 峰值检波器
- 阈值检测器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9692EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX9692ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX9692EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX9692EUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9692的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论