MAX9320B

量产

1:2差分PECL/ECL/LVPECL/LVECL时钟和数据驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 改进的MC10EP11D代用产品
  • +3.0V至+5.5V差分PECL/LVPECL工作方式
  • -3.0V至-5.5V ECL/LVECL工作方式
  • 22mA的低电源电流
  • 20ps器件至器件扭曲
  • 6ps输出至输出扭曲
  • 208ps传输延迟
  • 3GHz时最小输出300mV
  • 输入开路时,输出为低电平
  • >2kV的ESD保护(人体模型)
  • MAX9320B
    1:2差分PECL/ECL/LVPECL/LVECL时钟和数据驱动器
    MAX9320B:引脚配置
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
    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9320B的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览