MAX9158

四路、总线式LVDS收发器,44 QFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 44引脚QFN封装
  • 1ns (最小)驱动过渡时间(从0%至100%),尽可能减少了反射
  • 保证7.3pF (最大)总线负载电容
  • 无瞬变的上电和断电过程
  • VCC = 0V或开路时,I/O处于可热插拔的高阻态
  • 保证200Mbps的传输数据速率
  • 低抖动的安全失效电路
  • 流通引脚排列
  • MAX9158
    四路、总线式LVDS收发器,44 QFN封装
    pdp-image-unavailable
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
    接口收发器 1
    MAX9157 最后购买期限 四路、总线式LVDS收发器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9158的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览