MAX8845W

过期

28V输入、线性Li+电池充电器,提供电池检测和过压保护输出

业内首款额定电压高达30V的双输入、1节Li+电池充电器,提供过压保护输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • CCCV、具有温度调节功能的单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 可编程浮充电流门限(MIN)
  • 从直流输入产生的4.7V (MAX8845Z/MAX8845Y/MAX8845W)输出或4.85V (MAX8845X)(SAFEOUT)带有输入过压保护
  • 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
  • 4.25V (仅MAX8845W为4.4V)至28V输入电压范围,输入过压保护超过+7.5V (仅MAX8845X为+8.0V)
  • 低压差(500mA时300mV)
  • 输入电源检测输出指示(/POK)、充电状态输出指示(/CHG)、充电使能输入指示(/EN)
  • 自动启动输出(ABO—MAX8844Z,/ABO—MAX8844Y/MAX8845X/MAX8845W)
  • 微小的3mm x 3mm、12引脚薄型QFN封装、0.8mm高(最大值)
MAX8845W
28V输入、线性Li+电池充电器,提供电池检测和过压保护输出
MAX8845Y、MAX8845Z:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8845ZEVKIT

MAX8845Z和MAX8845Y评估板

特性和优点

  • CCCV、具有温度调节功能的单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 可编程浮充电流门限
  • 从直流输入产生的4.7V输出(SAFEOUT)带有输入过压保护
  • 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
  • 4.25V至28V输入电压范围,+7.5V输入过压保护
  • 低压差(500mA时300mV)
  • 输入电源检测输出指示(/POK)、充电状态输出指示(/CHG)、充电使能输入(/EN)
  • 自动启动输出(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = /ABO)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准

产品详情

MAX8845Z评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8845Z/MAX8845Y 28V Li+电池线性充电器。

MAX8845Z评估板的LDO输出(SAFEOUT)具有输入过压保护,用于低额定电压USB或充电器输入的系统,器件还具有电池包检测电路(DETBAT),当电池包断开时禁用IC。输入电源超过7.5V时,IC禁止充电,以避免连接不合格或故障交流适配器造成时造成损坏。MAX8845Z评估板还可通过外部电阻(R1)设置快速充电电流,通过外部电阻(R2)设置浮充电流门限。

其它特性包括:低电平有效控制输入(/EN)和低电平有效输入电源检测输出(/POK)。IC还包括启动辅助电路,可分辨输入电源和电池连接,并为系统启动提供输出信号(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = /ABO)。

为了评估MAX8845Y,请在订购MAX8845ZEVKIT+时申请MAX8845YETC+样品,并参考评估MAX8845Y的相关内容。

应用

  • Bluetooth®设备
  • 蜂窝与无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • 智能电话与PDA
  • USB应用

MAX8845ZEVKIT
MAX8845Z和MAX8845Y评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8845W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览