概览
优势和特点
- CCCV、具有温度调节功能的单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
- 可编程快充电流(1ARMS最大值)
- 可编程浮充电流门限
- 从直流输入产生的4.7V输出(SAFEOUT)带有输入过压保护
- 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
- 4.25V至28V输入电压范围,+7.5V输入过压保护
- 低压差(500mA时300mV)
- 输入电源检测输出指示(/POK)、充电状态输出指示(/CHG)、充电使能输入(/EN)
- 自动启动输出(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = /ABO)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
产品详情
MAX8845Z评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8845Z/MAX8845Y 28V Li+电池线性充电器。
MAX8845Z评估板的LDO输出(SAFEOUT)具有输入过压保护,用于低额定电压USB或充电器输入的系统,器件还具有电池包检测电路(DETBAT),当电池包断开时禁用IC。输入电源超过7.5V时,IC禁止充电,以避免连接不合格或故障交流适配器造成时造成损坏。MAX8845Z评估板还可通过外部电阻(R1)设置快速充电电流,通过外部电阻(R2)设置浮充电流门限。
其它特性包括:低电平有效控制输入(/EN)和低电平有效输入电源检测输出(/POK)。IC还包括启动辅助电路,可分辨输入电源和电池连接,并为系统启动提供输出信号(MAX8845Z = ABO,MAX8845Y = /ABO)。
为了评估MAX8845Y,请在订购MAX8845ZEVKIT+时申请MAX8845YETC+样品,并参考评估MAX8845Y的相关内容。
应用
- Bluetooth®设备
- 蜂窝与无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机
- MP3播放器
- 智能电话与PDA
- USB应用