MAX8819

量产

集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装

用于手持设备的完备供电方案,包括:电池充电器、三路降压控制器和WLED电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 智能电源选择
  • 能够在没有电池的情况下保持系统工作
  • USB/AC适配器、单节Li+充电器
  • 3路2MHz降压转换器
    • 95%峰值效率
    • 100%占空比
    • 整个负载/电源/工作温度范围内保持±3%的输出精度
  • 2至6个串联WLED驱动器,具有亮度控制
  • /REG1复位输出
  • 短路/过热/输入欠压/过压保护
  • 上电/掉电排序(MAX8819C)
  • 总方案尺寸小于90mm²
MAX8819
集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装
MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、MAX8819D:典型工作电路
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
电池充电器IC 1
MAX8671X 过期 集成充电器和智能电源选择器的PMIC,用于手持设备
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览