MAX8790A

不推荐用于新设计

6串白光LED)驱动器,提供有效电流均衡,适用于LCD面板

高效白光LED驱动器,用于多串LED驱动,可独立调节每串白光LED的电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可同时驱动并联的6串LED,每串包含多个LED
  • LED串之间的电流调整精度为±1.5%
  • 满幅电流下反馈电压低至450mV,有助于提高效率
  • 升压控制器可将输出电压调整到刚好高于LED串所需的最高电压
  • LED满幅电流可在15mA至27mA范围内调节,或预置为20mA
  • 可实现100:1的宽范围亮度调整
  • 可编程亮度调节控制:直接DPWM调节模式或模拟亮度调节模式
  • 内置PLL可用于同步亮度控制
  • LED开路、短路保护
  • 输出过压保护
  • 4.5V至26V宽输入电压范围
  • 外部MOSFET允许每串具有多个LED
  • 500kHz/750kHz/1MHz开关频率
  • 小型、20引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX8790A
6串白光LED)驱动器,提供有效电流均衡,适用于LCD面板
MAX8790A:简化工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8790A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览