MAX8765
量产低成本、多种化学类型电池充电器
低成本、高度集成的多化学类型电池充电控制IC,简化精确、高效充电器的设计
- 产品模型
- 2
概述
- 通过内部基准实现±0.5%输出电压精度(MAX8765A为±0.4%,仅适用于2、3节)
- 输入限流精确度为±4%
- 充电电流精确度为±5%
- 模拟输入控制充电电流和充电电压
- 监视输出有
- AC适配器电流
- 充电电流
- AC适配器是否接通
- 电池电压设置点高达17.6V
- 最大输入电压为28V
- 效率高于95%
- 关断控制输入
- 可对任何化学性质的电池充电
- Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A是高集成度的、多种化学类型电池充电控制IC,它简化了精确、高效充电器的结构。该器件利用模拟输入控制充电电流和充电电压,并可通过主机或硬件编程。MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A采用具有同步整流的buck拓扑,可达到较高的转换效率。
MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A具有输入电流限制,在同时提供负载供电和电池充电时,一旦输入电流达到设定的门限,可自动降低电池的充电电流,避免AC适配器过载。MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A提供了监视AC适配器(DC输入源)的电流、电池充电电流和AC适配器是否接通的指示输出。调理充电特性能够以300mA电流对过放电的电锂离子(Li+)电池提供安全充电。
MAX1908具有调理充电功能,MAX8724/MAX8765/MAX8765A则不具备该项功能。
MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A可以为2至4节Li+电池充电,充电电流可大于5A,并采用节省空间的28引脚、薄型QFN封装(5mm x 5mm)。利用评估板有助于加快设计进度。
应用
- 手持式终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 个人数字助理(PDA)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8765ETI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX8765ETI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8765的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论