MAX8713
量产简单灵活的SMBus通用电池充电器
多化学类型、SMBus™电池充电器,简化智能充电器设计,外部元件数最少
- 产品模型
- 2
概述
MAX8713可以为多种化学成份的电池提供充电,简化了智能充电器的结构,只需很少的外部元件。该器件使用Intel系统管理总线(SMBus™)控制充电电压与充电电流。固定关断时间的降压拓扑与同步整流相结合,实现极高的转换效率。
MAX8713为1至4节串联锂离子(Li+)电池充电,可提供2A以上的充电电流—―通过检流电阻调节。为了改善效率、降低成本,MAX8713可以驱动n沟道MOSFET。低失调充电电流检测放大器提供高精度的充电电流控制和小阻值的检测电阻。
MAX8713采用节省空间的24引脚4mm x 4mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。提供评估板,可有效缩短设计时间。
应用
- 数码相机
- 免提汽车工具包
- 笔记本电脑
- PDA和平板计算机
- 具有可充电电池的便携式设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8713ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8713ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论