MAX8631Y

1倍/1.5倍/2倍、白光LED电荷泵,带有两路LDO,4mm x 4mm TQFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 驱动多达8个LED
    • 30mA/LED的驱动电流,用于背光
    • 400mA的总驱动电流,用于闪光灯
  • 两个内置低噪声200mA LDO
  • 在Li+电池有效供电电压范围内,保持94%的最大效率/85%的平均效率(PLED/PBATT)
  • 0.2% (典型值) LED电流匹配度
  • 自适应的1倍/1.5倍/2倍模式切换
    • 单线、串行脉冲接口用于亮度控制(32级)
    • 2位逻辑(3电平)
  • 过热TA降额保护功能
  • 低输入纹波和低EMI
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 软启动、过压以及热关断保护
  • 28引脚、薄型QFN、4mm x 4mm封装
MAX8631Y
1倍/1.5倍/2倍、白光LED电荷泵,带有两路LDO,4mm x 4mm TQFN封装
MAX8631X、MAX8631Y:典型工作电路
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
LED 驱动器 IC 9
MAX1576 量产 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯
MAX1582 过期 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
MAX1575 过期 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
MAX1561 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
MAX1599 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
MAX8595 最后购买期限 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
MAX8596 过期 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
MAX1573 量产 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装
MAX1574 量产 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8631Y的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览