MAX8630Z

过期

125mA 1倍/1.5倍电荷泵,可驱动5支白光LED,3mm x 3mm TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在Li+电池有效供电电压范围内保持93%的最高转换效率/85%的平均转换效率(PLED/PBATT)
  • 1% LED电流匹配度
  • 总驱动电流达125mA
  • 自适应1倍/1.5倍模式切换
  • 单线、脉冲串调节亮度(MAX8630Z)
    • 主屏和次屏具有独立的开/关控制和亮度调节
    • 线性调节等级—满值、31/32、30/32、... 1/32
  • 直接PWM亮度调节(MAX8630Y)
  • 满量程电流选择:15mA、18mA、20mA和25mA
  • 0.1µA低关断电流
  • 软启动消除浪涌电流
  • 输出过压保护
  • 过热降额保护LED功能
  • 14引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX8630Z
125mA 1倍/1.5倍电荷泵,可驱动5支白光LED,3mm x 3mm TDFN封装
MAX8630Y、MAX8630Z:典型工作电路
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
LED 驱动器 IC 11
MAX1575 过期 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
MAX1848 量产 白光LED升压型转换器,SOT23封装
MAX1582 过期 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
MAX1573 量产 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装
MAX1574 量产 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1599 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
MAX1561 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
MAX8595 最后购买期限 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
MAX8596 过期 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
MAX1576 量产 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯
MAX1578 过期 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8630Z的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览