MAX8600A
量产单输入、1节Li+电池充电器,提供OVP保护和可编程充电定时器
单节Li+电池充电器,具有热管理、OVP和可编程充电定时器,在便携式设计中无需使用墙上适配器充电装置
- 产品模型
- 2
概述
- 低压差:0.75A时为-0.188V
- 最大1A的可编程快充电流
- 5%充电电流精度
- 逻辑低电平使能输入
- 14V输入过压保护
- 内置可编程充电定时器
- 电池热敏电阻输入
- 三个充电器状态指示输出
- 根据温度优化充电速率
- 14引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX8600A单输入线性电池充电器可对单节Li+电池安全充电。针对Li+电池充电优化的充电控制算法包括低电池电压预充、限压和限流快充以及浮充,在充电的同时连续监测电池的过压、过热/过冷状态以及充电时间。可编程充电器的超时保护,并可通过三个漏极开路输出指示充电器状态。
MAX8600A线性充电器针对特定应用的温度特性调节充电速率,优化充电时间,无需降低最大充电电流去适应最差工作条件下充电器的功率耗散要求。
MAX8600A与MAX8600相比,改善了压差指标,更改了一些规格参数。关于MAX8600/MAX8600A的差异请参考Maxim网站。
MAX8600A采用3mm x 3mm功率增强型TDFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- GPS
- MP3播放器
- PDA
- 便携式媒体播放器
- 无线应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8600AETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8600AETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8600A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论