MAX822
量产4引脚、微处理器电压监测器,引脚可设置上电复位超时周期
4引脚SOT复位IC,可选择复位超时延迟周期
- 产品模型
- 8
概述
- 引脚可选的精密上电复位延迟:1ms(最大值)、20ms(最小值)或100ms(最小值)
- 对+3V至+5V电源电压进行精密监控
- 电源电流:2.5µA
- 在整个温度范围内(-40°C至+125°C)提供保证
- 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效(MAX821)
- 电源瞬变抗扰度
- 无需外部元件
- SOT143封装
MAX821/MAX822微处理器(µP)监控电路可监控µP和数字系统中的电源。当与5V供电或3V供电电路一起使用时,它们无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。MAX821/MAX822还提供上电复位超时延迟,可通过引脚选择1ms(最大值)、20ms(最小值)或100ms(最小值)。
这些器件执行单一功能:每当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,它们都会将复位信号置位,并在VCC上升到复位阈值以上后,在引脚选择的复位超时延迟内将复位保持置位。两款器件的区别只在于MAX821具有低电平有效RESET输出(VCC低至1V时能处于正确的状态),而MAX822具有高电平有效RESET输出。复位比较器旨在忽略VCC的快速瞬变。提供适用于各种工作电源电压的复位阈值。
MAX821/MAX822具有低电源电流,因此非常适合用于便携式设备。这些器件采用4引脚SOT143封装。
应用
- 条形码扫描仪
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 控制器
- 重要µP和µC电源监控
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX822LUS+ | SOT_23 | ||
| MAX822LUS+T | SOT_23 | ||
| MAX822MUS+ | SOT_23 | ||
| MAX822MUS+T | SOT_23 | ||
| MAX822SUS+ | SOT_23 | ||
| MAX822SUS+T | SOT_23 | ||
| MAX822TUS+ | SOT_23 | ||
| MAX822TUS+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX822LUS+ | 量产 | |
| MAX822LUS+T | 量产 | |
| MAX822MUS+ | ||
| MAX822MUS+T | ||
| MAX822SUS+ | 量产 | |
| MAX822SUS+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX822LUS+ | 量产 | |
| MAX822LUS+T | 量产 | |
| MAX822MUS+ | ||
| MAX822MUS+T | ||
| MAX822SUS+T | 量产 | |
| MAX822TUS+ | 量产 | |
| MAX822TUS+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX822SUS+ | 量产 | |
| MAX822SUS+T | 量产 | |
| MAX822TUS+T | 量产 | |
|
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
| MAX822TUS+ | 量产 | |
| MAX822TUS+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 8 | ||
| MAX6314 | 量产 | 68HC11/双向微处理器复位电路 |
| MAX6315 | 量产 | 漏极开路输出、SOT封装的微处理器复位电路 |
| MAX6332 | 过期 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6333 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6334 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6335 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6336 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6337 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX822的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论