MAX820R

微处理器及非易失存储器监控电路

微处理器和非易失存储器监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Manual-Reset Input
  • 200ms Power OK/Reset Time Delay
  • Independent Watchdog Timer-Preset or Adjustable
  • On-Board Gating of Chip-Enable Signals
  • Memory Write-Cycle Completion
  • 10ns (max) Chip-Enable Gate Propagation Delay
  • Voltage Monitor for Overvoltage Warning
  • ±2% Reset and Low-Line Threshold Accuracy (MAX820, external programming mode)
MAX820R
微处理器及非易失存储器监控电路
MAX792、MAX792L、MAX792M、MAX792R、MAX792S、MAX792T、MAX820、MAX820L、MAX820M、MAX820R、MAX820S、MAX820T:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 6
MAX791 量产 微处理器监控电路
MAX793 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX794 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX795 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX800 量产 微处理器监控电路
MAX807 量产 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX820R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览