MAX819
量产+5V微处理器监控电路
低功耗、小尺寸、微处理器监控电路,带有备份电池切换
- 产品模型
- 9
概述
- 精密电源电压监控器:
- 4.65V (MAX81_L)
- 4.40V (MAX81_M)
- 静态电源电流:11µA
- 复位时间延迟:200ms
- 具有1.6秒超时的看门狗定时器(MAX817/MAX818)
- 备用电池电源开关;电池电压可以超过VCC
- 电池保鲜密封
- 3ns芯片使能信号板载选通(MAX818)
- 非专用电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告(MAX817/MAX819)
- 手动复位输入(MAX819)
MAX817/MAX818/MAX819微处理器(µP)监控电路通过减少所需的元件数量,简化了µP系统中的电源监控、电池控制和芯片使能选通。这些器件可用于+5V供电系统。这些器件采用低电源电流(典型值为11µA)和小封装尺寸,非常适合便携式应用。MAX817/MAX818/MAX819经过专门设计,可忽略VCC上的快速瞬变。其他监控功能包括低电平有效复位、备用电池切换、看门狗输入、电池保鲜密封和芯片使能选通。完整数据手册中的选型指南列出了每个器件可用的特定功能。
这些器件为±5%或±10%电源提供两个预调整的复位阈值电压:L版本为4.65V,M版本为4.40V。MAX817/MAX818/MAX819采用节省空间的µMAX®封装,以及8引脚DIP/SO封装。
应用
- 电池供电的计算机/控制器
- 重要微处理器监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX819LCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX819LCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX819LESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX819LEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX819MCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX819MCUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX819MCUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX819MESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX819MESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
| MAX819LCSA+ | 量产 | |
| MAX819LCSA+T | 量产 | |
| MAX819LESA+ | 量产 | |
| MAX819LEUA+ | 量产 | |
| MAX819MCPA+ | 量产 | |
| MAX819MCUA+ | 量产 | |
| MAX819MCUA+T | 量产 | |
| MAX819MESA+ | 量产 | |
| MAX819MESA+T | 量产 | |
|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX819LCSA+ | 量产 | |
| MAX819LCSA+T | 量产 | |
| MAX819LESA+ | 量产 | |
| MAX819LEUA+ | 量产 | |
| MAX819MCPA+ | 量产 | |
| MAX819MCUA+ | 量产 | |
| MAX819MCUA+T | 量产 | |
| MAX819MESA+ | 量产 | |
| MAX819MESA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX819LCSA+ | 量产 | |
| MAX819LCSA+T | 量产 | |
| MAX819LESA+ | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX819MCUA+ | 量产 | |
| MAX819MCUA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX819MCUA+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX819MESA+ | 量产 | |
| MAX819MESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX819的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论