MAX806
量产3.0V/3.3V微处理器监控电路
业内首款电池备份监控电路,用于3.3V/3.0V系统
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- Active-Low RESET and RESET Outputs
- Manual Reset Input
- Precision Supply-Voltage Monitor
- 200ms Reset Time Delay
- Watchdog Timer (1.6sec timeout)
- Battery-Backup Power Switching-Battery Can Exceed VCC in Normal Operation
- 40µA VCC Supply Current
- 1µA Battery Supply Current
- Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
- Guaranteed Active-Low RESET Assertion to VCC = 1V
- 8-Pin DIP and SO Packages
应用
- 电池供电计算机/控制器
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX806RCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX806RCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX806SCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX806SCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX806SESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX806SESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX806TCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX806TCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX806RCSA+ | 量产 | |
| MAX806RCSA+T | 量产 | |
| MAX806SCSA+ | 量产 | |
| MAX806SCSA+T | 量产 | |
| MAX806SESA+ | 量产 | |
| MAX806SESA+T | 量产 | |
| MAX806TCSA+ | 量产 | |
| MAX806TCSA+T | 量产 | |
|
2月 18, 2024 - 2361Q WAFER FAB |
||
| MAX806SCSA+ | 量产 | |
| MAX806SCSA+T | 量产 | |
| MAX806SESA+ | 量产 | |
| MAX806SESA+T | 量产 | |
| MAX806TCSA+ | 量产 | |
| MAX806TCSA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX806TCSA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX806的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论