MAX803Z
3引脚微处理器复位电路
业内首款3引脚SC70复位IC
Viewing:
概述
- Precision Monitoring of +2.5V, +3V, +3.3V, and +5V Power-Supply Voltages
- Fully Specified Over Temperature
- Available in Three Output Configurations
- Open-Drain Active-Low RESET Output (MAX803)
- Push-Pull Active-Low RESET Output (MAX809)
- Push-Pull RESET Output (MAX810)
- 140ms min Power-On Reset Pulse Width
- 12µA Supply Current
- Guaranteed Reset Valid to VCC= +1V
- Power Supply Transient Immunity
- No External Components
- 3-Pin SC70 and SOT23 Packages
- AEC-Q100 Qualified. Refer to Ordering Information for Specific /V Versions
应用
- 汽车
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 12 | ||
| MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6332 | 预发布 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6333 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6334 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6335 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6336 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6337 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6711 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
| MAX6712 | 过期 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
| MAX6713 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX803Z的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论