MAX792T
微处理器及非易失存储器监控电路
微处理器和非易失存储器监控电路
Viewing:
概述
- Manual-Reset Input
- 200ms Power OK/Reset Time Delay
- Independent Watchdog Timer-Preset or Adjustable
- On-Board Gating of Chip-Enable Signals
- Memory Write-Cycle Completion
- 10ns (max) Chip-Enable Gate Propagation Delay
- Voltage Monitor for Overvoltage Warning
- ±2% Reset and Low-Line Threshold Accuracy (MAX820, external programming mode)
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP监控
- 智能仪表
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX792T的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论