MAX77829

最后购买期限

智能手机和平板电脑配套PMIC

高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度集成度
    • 单路输入开关模式充电器
    • 照相机闪光灯和手电筒LED驱动器,双通道,750mA/通道
    • 双灯串白光LED背光照明驱动器,25mA/通道,35V OVP
    • 一个稳定输出LDO
  • 单路高效开关模式充电器
    • 支持高达2.0A充电电流
    • 基于输入电压的自动输入限流(AICL)电源管理
    • 系统电压稳压器/电池充电器,带外部电源通路
    • 各种充电保护功能
  • 单路输入支持标准USB及高压输入适配器
    • 22V绝对最大额定输入电压
    • 最大输入工作电压高达+9.4V
  • USB OTG能力
    • 支持反向升压,高达900mA @ +5V
    • 可编程反向升压输出电压(高达5.8V)
  • 灵活的可编程
    • I2C 2.0串行接口
  • 封装小
    • 3.64mm x 3.24mm WLP,8 x 7阵列,56焊球,0.4mm焊球间距
MAX77829
智能手机和平板电脑配套PMIC
MAX77829: Functional Diagram
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
工具及仿真模型


评估套件

MAX77829EVKIT

MAX77829评估板

特性和优点

  • 评估板包括器件工作所需的全部必要元件,提高灵活性和易用性
  • 容易使用的按钮式界面,实现开/关控制
  • 已装配并经过测试
  • 测试点允许方便地操作感兴趣的节点
  • 无铅、符合RoHS标准
  • 跳线连接头作为测试点和短路器

产品详情

MAX77829为一款高性能配套PMIC,适用于最新的3G/4G智能手机和平板电脑。PMIC包括单路输入2.0A开关模式充电器,具有反向升压能力,适配器输入保护高达22V (直流),适用于单节锂离子(Li+)电池;稳定输出LDO;以及支持高达25mA/串、35V输出电压的WLED背光驱动器。器件也具有双通道1.5A (组合,750mA/通道)闪光LED驱动器(包括手电筒模式)。

MAX77829评估板(EV kit)为完整装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX77829的功能和性能。评估板能够轻松评估每种电路和特性。评估板工具包中,包括随MAX77829评估板提供一组Maxim的MINIQUSB(作为I2C至USB接口),便于测试。

基于Windows®的软件提供用户友好的接口,用于熟悉MAX77829的特性。软件提供图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的界面。

应用

  • 其它锂电池供电手持式设备
  • 智能手机和平板电脑

MAX77829EVKIT
MAX77829评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77829的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览