MAX77387

量产

双相自适应DC-DC升压转换器,集成2x 1000mA高边电流调节器

业内尺寸最小的2A闪光灯驱动方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压在2.5V至5.5V可全功能工作
  • 双相交错升压DC-DC转换器
    • 真关断输出
    • 在VIN > 2.7V和VOUT ≤ 4.0V时确保2A输出电流
    • 自适应输出电压调节确保具有业内最高的系统效率
    • 超过90%的峰值效率
    • 3.125%最小占空比
    • 具有Skip模式
    • 片内功率MOSFET以及同步整流器
    • 每相具有高达4MHz PWM开关频率
    • 每相仅需0.47µH小型电感
  • 手电筒/闪光灯LED高边电流调节器
    • I²C可编程闪光灯输出电流(15.625mA至1000mA,步长15.625mA)
    • I²C可编程手电筒输出电流(3.91mA至250mA,非PWM调光下步长3.91mA) (125mA至1000mA,在3.125%至25%可编程占空比,步长3.125%的PWM调光下,步长为125mA)
    • 在1000mA时具有低压差(80mV典型值)
  • I²C可编程闪光灯安全定时器
  • I²C可编程手电筒安全定时器以及可选禁止手电筒定时器
  • 双路独立的TX_MASK输入,用于在Tx事件时限制闪光灯电流
  • LED开路/短路检测
  • NTC监测,用于LED保护
  • 过压保护
  • MAXFLASH 2.0防止系统欠压锁定
  • 热关断保护
  • < 1µA关断电流
  • 20焊球、0.4mm间距2.1mm x 1.73mm WLP封装
MAX77387
双相自适应DC-DC升压转换器,集成2x 1000mA高边电流调节器
MAX77387: Simplified Block Diagram
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
MAX77387EVSYS

MAX77387评估系统

特性和优点

  • 具有完整功能的2.5V至5.5V输入电源
  • 双相交错升压型DC-DC转换器
    • True Shutdown™输出
    • VIN > 2.5V且VOUT ≤ 4.0V时,输出电流高达2A
    • 自适应输出电压调节确保超高系统效率
    • 峰值效率超过90%
    • 最小占空比为3.125%
    • 片内功率MOSFET和同步整流器
    • 每相PWM开关频率高达4MHz
    • 每相使用小型的0.47µH电感
  • 高侧手电筒/闪光灯LED电流调节器
    • I2C可编程闪光灯输出电流(15.625mA至1000mA,步进为15.625mA)
    • I2C可编程手电筒输出电流(非PWM调光为3.91mA至250mA,步进为3.91mA)(PWM调光为125mA至1000mA,步进为125mA,占空比可编程范围为3.125%至25%,步进为3.125%)
    • 1000mA时提供低压差电压(80mV,典型值)
  • I2C可编程闪光灯安全定时器
  • I2C可编程手电筒安全定时器
  • 双路独立TX_MASK输入,用于在出现Tx事件期间限制闪光灯电流
  • 开路/短路LED检测
  • 通过NTC监控提供LED保护
  • 过压保护
  • 通过MAXFLASH 2.0防止系统闩锁
  • 热关断保护
  • 关断电流:< 1µA
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX77387评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于演示具有2A闪存灯驱动器的高度集成MAX77387双相自适应升压转换器。该器件的闪光灯驱动器集成了一个自适应2A双相PWM升压DC-DC转换器和两个1000mA白色LED相机闪光灯/电影高侧电流调节器。

评估系统包括评估套件和一个MINIQUSB命令模块,该模块通过I2C接口来控制单个输出的开/关、升压型输出电压、电影/闪光灯电流和闪光灯/手电筒定时器持续时间设置。

 

应用

  • 蜂窝电话与智能电话
  • 平板电脑

MAX77387EVSYS
MAX77387评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77387的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览