MAX754
CCFL背光灯及LCD对比度控制负压控制器
以数字方式或电位器控制LCD对比度或CCFL亮度
Viewing:
概述
- Drives Backplane and Backlight
- 4V to 30V Battery Voltage Range
- Low 500µA Supply Current
- Digital or Potentiometer Control of CCFL Brightness and LCD Bias Voltage
- Negative LCD Contrast (MAX753)
- Positive LCD Contrast (MAX754)
- Independent Shutdown of Backlight and Backplane Sections
- 25µA Shutdown Supply Current
应用
- 笔记本电脑
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 笔输入数据系统
- 便携式数据收集终端
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX754的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论