MAX704T
量产3.0V/3.3V微处理器监控电路
业内首款电池备份监控电路,用于3.3V/3.0V系统
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
这些微处理器(µP)监控电路减少了µP系统中的电源监控和电池控制功能所需的复杂性和元件数量。与单独的IC或分立元件相比,它们显著提高了系统的可靠性和准确性。
这些器件可用于由3.0V或3.3V电源供电的系统。有关专为5V系统设计的类似器件,请参见本数据手册背面的选型指南。后缀表示不同的复位阈值电压:3.075V (T)、2.925V (S)和2.625V (R)(参见详细说明中的复位阈值部分)。所有这些器件均采用8引脚DIP和SO封装。本系列提供的功能如下:
| 器件 | 低电平有效复位 | 高电平有效复位 | 看门狗输入 | 手动复位输入 | 备用电池开关 | 电源故障阈值精度 | 电源故障比较器 | 复位窗口 |
| MAX690 | √ | √ | √ | ±4% | √ | ±75mV | ||
| MAX704 | √ | √ | √ | ±4% | √ | ±75mV | ||
| MAX802 | √ | √ | √ | ±2% | √ | ±2% | ||
| MAX804 | √ | √ | √ | ±2% | √ | ±2% | ||
| MAX805 | √ | √ | √ | ±4% | √ | ±75mV | ||
| MAX806 | √ | √ | √ | ±2% | √ | ±2% |
应用
- 电池供电计算机/控制器
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX704TCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX704TCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX704TESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX704TESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 18, 2024 - 2361Q WAFER FAB |
||
| MAX704TCSA+ | 量产 | |
| MAX704TCSA+T | 量产 | |
| MAX704TESA+ | 量产 | |
| MAX704TESA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX704TCSA+ | 量产 | |
| MAX704TCSA+T | 量产 | |
| MAX704TESA+ | 量产 | |
| MAX704TESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX704TCSA+T | 量产 | |
| MAX704TESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX704T的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论