MAX703
量产具有备用电池的低成本微处理器监控电路
具有手动复位和电源故障比较器的备用电池
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 备用电池电源开关
- 精密电源电压监控器
- 4.65V (MAX703)
- 4.40V (MAX704)
- 复位脉冲宽度:200ms
- 去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
- 静态电流:200µA
- 备用电池模式下的静态电流:50nA
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
- 8引脚DIP和SO封装
- 低至VCC = 1V时确保反RESET置位
MAX703/MAX704微处理器(µP)监控电路减少了µP系统中的电源监控和电池控制功能所需的复杂性和元件数量。与使用单独的IC或分立元件获得的结果相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和准确性。
MAX703/MAX704均采用8引脚DIP和SO封装,同时提供四种功能:
- 上电、关断和掉电情况下的低电平有效复位。
- 用于CMOS RAM、CMOS µP或其他低功耗逻辑电路的备用电池切换。
- 1.25V阈值检测器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5V以外电源的监控。
- 一个低电平有效手动复位输入。
应用
- 计算机
- 控制器
- 重要µP电源监控
- 智能仪器
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX703CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX703CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX703CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX703EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX703ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX703ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX703CSA+ | 量产 | |
| MAX703CSA+T | 量产 | |
| MAX703ESA+ | 量产 | |
| MAX703ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX703CSA+T | 量产 | |
| MAX703ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX703的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论