MAX697
量产微处理器监控电路
工业标准、功能完备的µP监控电路
- 产品模型
- 8
概述
- 可调低电平监视器和关断复位
- 电源正常/复位时间延迟
- 看门狗定时器——100ms、1.6s或可调
- 元件数量最少
- 待机电流:1µA
- 备用电池电源切换(MAX696)
- 芯片使能信号板载选通(MAX697)
- 单独的监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
MAX696/MAX697监控电路减少了微处理器(µP)系统中的电源监控和电池控制功能所需的复杂性和元件数量。这些功能包括微处理器复位和备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。与使用单独的IC或分立元件获得的结果相比,MAX696/MAX697显著提高了系统的可靠性和准确性。
MAX696和MAX697采用16引脚封装,并执行六个功能:
- 上电、关断和掉电情况下的复位输出。该“低电平”复位的阈值可通过外部分压器进行调节。
- 如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。
- 为低电平和看门狗故障情况单独的输出。
- 复位时间可以保留为50ms的默认值,也可以通过外部电容或时钟脉冲来改变。
- 单独的1.3V阈值检测器,用于电源故障警告、低电池电量检测或VCC以外电源的监控。
MAX696还具有用于CMOS RAM、CMOS微处理器或其他低功耗逻辑的备用电池切换。
MAX697没有备用电池切换,但具有用于CMOS RAM或EPROM的写保护引脚(低电平有效CE IN和低电平有效CE OUT)。此外,其功耗低于250微安。
应用
- 计算机
- 控制器
- 重要µP电源监控
- 智能仪器
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX697CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX697CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX697EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX697MJE/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX697EWE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX697的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论